CFV. Charnières à déclic

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, couleur noire, finition mate.

Goujon de rotation

Acier INOX AISI 303.

Exécutions standards

Couple résistant 1,5 ou 3 Nm.

  • CFV-SH: trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.
  • CFV-EH: trous passants avec siège pour vis à tête hexagonale.
Informations générales

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 210° (-90° et + 120° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).

Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.

Le dispositif interne de blocage (brevet Elesa) permet l'arrêt du portillon en quatre differentes positions (-90°, 0°, +70°, +115°).

Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales.

Couple résistant

Dans toutes les positions de blocage le couple résistant (c'est-à-dire le couple à appliquer pour débloquer la charnière) est à peu près 1.5 ou 3 Nm.

Après tests appropriés en soumettant la charnière à plus de 20.000 cycles d'ouverture et fermeture, la valeur du couple résistant est restée inchangée.

CFV-SH - Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate 
CFV-SH - Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate 
Essais de résistanceSollicitation AxialeSollicitation RadialeSollicitation avec angle de 70° et 115°Sollicitation avec angle de 90°
CFV-SH - Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plateCFV-SH - Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plateCFV-SH - Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plateCFV-SH - Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate
DescriptionCharge maximum d'exercice Ea [N]Charge de rupture Ra [N]Charge maximum d'exercice Er [N]Charge de rupture Rr [N]Charge maximum d'exercice E70 et E115 [N]Charge de rupture R70 et R115 [N]Charge maximum d'exercice E90 [N]Charge de rupture R90 [N]
CFV.65 SH-613204480207050602150317016303380
CFV.65 EH-61520384019404900143036609703140
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE