CGT-NTC Écrous de montage

pour presse-étoupes CGT, filetage métrique, PG et NPT, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, coloris gis RAL 7035 (C3) ou noir RAL 9005 (C9).

Exécutions standards

  • CGT-NTC: filetage métrique.
  • CGT-NTC-PG: filetage PG.
  • CGT-NTC-NPT: filetage NPT.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Ils servent à bloquer le presse-étoupe CGT dans le trou pratiqué dans la paroi d'un tableau de distribution ou d'une boîte de dérivation, afin d'assurer l'étanchéité mécanique. De même, ceux-ci peuvent être utilisés pour la fixation des réducteurs CGT-HR ou des bouchons de fermeture CGT-TC.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE