CGT-TC Bouchons de fermeture

pour presse-étoupes CGT, filetage métrique et PG, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, coloris gis RAL 7035 (C3) ou noir RAL 9005 (C9).

Exécutions standards

  • CGT-TC-S: filetage métrique, empreinte en croix, coloris gris.
  • CGT-TC-AV: filetage métrique, empreinte cruciforme, coloris noir.
  • CGT-TC-PG-AV: filetage PG, empreinte cruciforme, coloris gris ou noir.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Ils sont utilisés pour obturer les trous inutilisés des équipements électriques, tels que les tableaux de distribution ou les boîtes de dérivation, garantissant ainsi l'étanchéité et la protection contre la poussière et l'humidité.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE