Acier ou acier INOX, caoutchouc
Exécutions standards
- SRH.: acier zingué.
- SRH-SST: acier INOX AISI 304.
Base
Néoprène de couleur noire, dureté 85 Shore A.
Ecrous
Acier zingué ou acier INOX AISI 304.
Composants pour les opérations de manœuvre, de serrage et de verrouillage des équipements, y compris les équipements et mobiliers sportifs du secteur nautique.
Résistance à la corrosion, ergonomie, formes compactes et une grande attention aux choix des matières et des finitions garantissent facilité de nettoyage
Composants pour machines d'emballages de la mise en bouteille et de l'étiquetage pour les opérations de manœuvre, de serrage et de contrôle
Composants pour véhicules, machines et équipements de construction qui opèrent dans des conditions particulièrement défavorables
Haute qualité, précision des tolérances et le soin apporté aux traitements de surface sont deux exigences
Composants pour l'équipement médical et paramédical et les instruments de précision
Boutons de serrage, poignées réglables et goupilles autobloquantes pour les opérations de serrage des équipements dans les secteurs des équipements électroniques
Composants pour opérations de serrage et de verrouillage sur des machines ou des équipements. Ergonomie et design associés aux couleurs
Néoprène de couleur noire, dureté 85 Shore A.
Acier zingué ou acier INOX AISI 304.
Votre demande a bien été enregistrée