TCC-A-VD Douilles de réduction

pour systèmes de support TCC-VD, Technopolymère Visually Detectable

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur bleue RAL 5005, finition mate.

Matières premières adaptées au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).

Informations générales

Exécutions standards

TCC-A-VD: pour tubes ronds de diamètre "d1" ±0,2mm.

TCC-A-Q-VD: pour tubes à section carrée "s" ±0,2mm.

TCC-A-Q-VD - Pour tubes carrés 

Données techniques

Les valeurs de résistance indiquées dans le tableau ont été mesurées lors d'essais en laboratoire à température ambiante, les vis étant serrées au couple maximal de 5 Nm pour TCC-A-VD-18 et 12 Nm pour TCC-A-VD-30.

TCC-A-Q-VD - Pour tubes carrés 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE