ETH. Poignées tubulaires

Technopolymère et aluminium

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Supports latéraux

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, finition mate.

Calottes de fermeture

  • ECA.T: technopolymère à base de polyamide (PA) dans les couleurs Elecolors, finition brillante, assemblage à pression. Comprises dans la forniture, amovibles avec un tournevis.

Disponibles aussi comme pièce détachée vendue séparément (voir tableau).

Système de fixation antirotation tube

Système spécial de fixation du tube aux supports latéraux, à expansion. Cela permet d'éliminer la rotation du tube.

Exécutions standards

Trous passants pour vis à tête cylindrique à six pans creux, vis à tête hexagonale ou écrous hexagonaux du commerce.

  • ETH-EP: tube en aluminium, revêtement en résine epoxye, couleur métallisée graphite, finition mate. Haute résistance à l'usure, aux éraflures et aux agents chimiques. Éviter le contact prolongé avec l'eau bouillante ou de la vapeur d'eau. Supports latéraux en couleur gris-noire.
  • ETH-AN: tube en aluminium anodisé, couleur naturelle. Supports latéraux en couleur gris-noire.

Couple de serrage suggéré:

  • assemblage postérieur avec trous lisses: 8 [Nm]
  • assemblage frontal avec trous lisses ou filetés: 15 [Nm].
Informations générales

Ergonomie et design

Les dimensions du tube permettent une prise très confortable et en même temps efficace; le système de fixation antirotation du tube aux supports latéraux a été étudié pour offrir une prise ferme et sûre pendant les manœuvres.

Données techniques

Résistance à l'application d'une charge à traction: les valeurs F2 indiquées dans le tableau ont été relevées au cours d'essais de rupture à l'aide d'un dispositif dynamométrique dans les conditions d'essais représentées et à température ambiante.

ETH-AN - Tube en aluminium anodisé 
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Longueurs différentes.

Accessoires

Accessoires sur demande

  • DS-ETH: entretoise en technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre pour augmenter l'espace entre la poignée et le plan d'assemblage.
  • ECA.T: calotte de fermeture en technopolymère à base de polyamide (PA) dans les couleurs Elecolors, finition brillante, assemblage à pression (voir tableau).
ETH-AN - Tube en aluminium anodisé 
CodeDescriptiond2hh2h4Pour poignéeETH-AN - Tube en aluminium anodisé
15251DS-ETH.35-16416101.512.5ETH.3524
15253DS-ETH.35-32432.511815ETH.3545
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE