EKK. Boutons moletés

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre.

Exécutions standards

  • EKK-B: douille en laiton, trou borgne fileté.

Couleurs Ergostyle, finition mate.

  • EKK-p: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussé selon tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données techniques).

Couleur grise-noire, orange ou rouge, finition mate.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Les bouton moleté EKK-p peut être également fourni dans une des autres couleurs Ergostyle.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE