VTR. Boutons

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, orange, finition brillante.

Calotte couvre-douille

Technopolymère à base de polypropylène (PP), couleur grise claire RAL 7035 (C3), finition mate.

Exécution standard

  • VTR-B: douille en laiton, trou passant fileté, avec calotte.
  • VTR-FP: douille en laiton, trou passant fileté, sans calotte.
  • VTR-N: trou carré, sans calotte.
  • VTR-p: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données Techniques), avec calotte.
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Boutons avec calotte dans les couleurs standard: noire (C9), orange (C2), jaune (C4), bleue-claire (C5), rouge (C6).

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE