CMMY Charnières pour portes amovibles Ganter Norm GN 337

Alliage de zinc moulé sous pression

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Alliage de zinc moulé sous pression.

Couleur

Revêtement de vernis noir, finition mate.

Goujon de rotation

Acier INOX AISI 303.

Rondelle

Technopolymère à base de polyamide (PA).

Exécutions standards

  • CMMY-D: Goujon fixé au corps droit.
  • CMMY-S: Goujon fixé au corps gauche.
Informations générales

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 270° (-90° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).

Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.

CMMY-S - Goujon fixé au corps gauche 
CMMY-S - Goujon fixé au corps gauche 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE