CFA-SL Charnières avec trous oblongs de réglage

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) à haute résilience, couleur noire, finition mate.

Goujon de rotation

Acier INOX AISI 303.

Exécutions standards

Trous passants oblongs et siège pour vis à tête cylindrique qui permettent la régulation pendant l'assemblage.

  • CFA-SL-H: pour réglages horizontales.
  • CFA-SL-V: pour réglages verticales.
  • CFA-SL-HV: pour réglages horizontales et verticales.
Informations générales

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 215° (-35° + 180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).

Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.

Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales.

CFA-SL-V - Pour réglages verticales 
CFA-SL-V - Pour réglages verticales 
Essais de résistance
Sollicitation AxialeSollicitation RadialeSollicitation avec angle de 90°
CFA-SL-V - Pour réglages verticalesCFA-SL-V - Pour réglages verticalesCFA-SL-V - Pour réglages verticales
Charge maximum d'exercice
Ea [N]
Charge de rupture
Ra [N]
Charge maximum d'exercice
Er [N]
Charge de rupture
Rr [N]
Charge maximum d'exercice
E90 [N]
Charge de rupture
R90 [N]
510528049057902603190
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.