CFTX-PP Charnières

Technopolymère (polypropylène)

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polypropylène (PP) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Exécutions standards

Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.

  • CFTX-PP: avec goujon de rotation en acier INOX AISI 303.
  • CFTX-PP-TT: avec goujon de rotation en titane grade 2.
Informations générales

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 200° (-20° et + 180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).

Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.

Pour choisir le modèle et la quantité de charnières nécessaires à votre application voir les Indications Générales.

CFTX-PP-TT - Goujon en titane 
CFTX-PP-TT - Goujon en titane 

Caractéristiques et applications

Les charnières en polypropylène sont particulièrement indiqués pour les secteurs où ils peuvent être en contact avec des agents chimiques et / ou être fréquemment lavés avec des solutions détergentes acides ou basiques, comme dans les industries chimique, industrielle, pharmaceutique, alimentaire, textile et du papier.

L'exécution avec goujon en titane de grade 2 garantit une résistance chimique maximale et est donc recommandée pour une utilisation dans des environnements hautement agressifs, tels que l'industrie galvanique et le secteur naval.

Essais de résistanceSollicitation AxialeSollicitation RadialeSollicitation avec angle de 90°
CFTX-PP-TT - Goujon en titaneCFTX-PP-TT - Goujon en titaneCFTX-PP-TT - Goujon en titane
DescriptionCharge maximum d'exercice
Ea [N]
Charge de rupture
Ra [N]
Charge maximum d'exercice
Er [N]
Charge de rupture
Rr [N]
Charge maximum d'exercice
E90 [N]
Charge de rupture
R90 [N]
CFTX.4020011002001200200600
CFTX.4930017003001400300900
CFTX.65500300050021005001400
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE