CFNR Charnières en ligne avec ressort

pour rappel automatique, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Goujon

Acier INOX AISI 303.

Ressort

Ressort en acier INOX

Exécutions standards

  • CFNR-B: douilles en laiton nickelé avec trou fileté.
  • CFNR-p: tiges filetées en acier nickelé.
  • CFNR-B-p: douilles en laiton nickelé avec trou fileté (montage sur côté montant) et tiges filetées en acier nickelé (montage sur côté porte).
  • CFNR-p-B: tiges filetées en acier nickelé (montage sur côté montant) et douilles en laiton nickelé avec trou fileté (montage sur côté porte).

Suffixe indiquant la fonctionnalité requise (rappel à la fermeture ou à l'ouverture selon le type de ressort et le positionnement des charnières, voir fig.1) :

  • S: enroulement du ressort à gauche.
  • D: remontage du ressort à droite.
Informations générales

Caractéristiques

La charnière CFNR incorpore un système de ressort (brevet Elesa) pour le rappel automatique de la porte lors de la fermeture ou de l'ouverture.

Un goujon est fixé dans le corps de la charnière qui maintient un ressort en position avec un couple maximal de fermeture ou d'ouverture de 0,30 Nm à 270°.

Le couple varie progressivement avec l'angle d'ouverture ou de fermeture de la charnière.

Lors d’essais de fatigue sous sollicitation, le ressort de rappel a réalisé plus de 15 000 cycles tout en conservant des valeurs de couple inchangées.

Le poids maximum de la porte avec deux charnières installées qui permettent le retour du ressort est de 5 kg. Cette valeur est indicative car elle est le résultat de tests effectués sur une structure de laboratoire d'environ 0,7 m x 0,7 m.

L’on recommande de toujours vérifier le bon fonctionnement en cours de votre application.

Elles peuvent être installées sur des portes en tôle pliée.

CFNR-p-B - Tiges filetées et douilles avec trou fileté 
CFNR-p-B - Tiges filetées et douilles avec trou fileté 
Essais de résistance
Sollicitation AxialeSollicitation Radiale
CFNR-p-B - Tiges filetées et douilles avec trou filetéCFNR-p-B - Tiges filetées et douilles avec trou filetéCFNR-p-B - Tiges filetées et douilles avec trou filetéCFNR-p-B - Tiges filetées et douilles avec trou fileté
Plans parallèlesPlans perpendiculairesPlans parallèlesPlans perpendiculaires
Charge maximum d'exercice
Ea [N]
Charge maximum d'exercice
Er [N]
600100

La déformation de la charnière à des charges supérieures à celles de fonctionnement indiquées ici est telle que la géométrie de la charnière elle-même est altérée, ce qui compromet sa fonction.

Instructions d'emploi

Instructions d'assemblage

En fonction de la position du montant par rapport à la porte et de la fonctionnalité souhaitée, sélectionnez les charnières nécessaires pour les positions A et B en choisissant le suffixe approprié.

  • Installer le corps de la charnière avec le goujon de rotation sur le montant, en préchargeant la charnière de 90° avant de serrer le corps sur le plan.
  • Visser la porte sur le deuxième corps de charnière.
Position du montantFonctionnalité souhaitéePosition des charnières
Position APosition B
À gauche de la porte (Fig.3)Rappel du ressort lors de la fermetureCFNR-D-030CFNR-S-030
Rappel du ressort lors de l’ouvertureCFNR-S-030CFNR-D-030
À droite de la porte (Fig.4)Rappel du ressort lors de la fermetureCFNR-S-030CFNR-D-030
Rappel du ressort lors de l’ouvertureCFNR-D-030CFNR-S-030
CFNR-p-B - Tiges filetées et douilles avec trou fileté 
Accessoires

Accessoires

Pour faciliter la précharge à 90° de la charnière et son montage sur la porte, il est possible d’utiliser l’outil MT-CFNR (Voir Fig.2) : qui maintient la charnière dans une position préchargée pendant l'installation.

CFNR-p-B - Tiges filetées et douilles avec trou fileté 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.