RMX-US Aimants plats non-blindés

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécution standard

  • RMX-US-SC: aimant en samarium-cobalt (SmCo), pour températures jusqu’à 350°C.
  • RMX-US-ND: aimant en Néodyme, Fer-Bore (NdFeB), pour températures jusqu’à 80°C, finition nickelée.
  • RMX-US-HF: aimant en ferrite, pour températures jusqu’à 250°C.

Données techniques aimants.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les aimants RMX-US sont des aimants plats non-blindés.

Ils sont généralement fixés en place par collage.

Si utilisés sans l'entrefer, les aimants non blindés RMX-US disposent de forces d'attraction plus faibles que les systèmes magnétiques dont le blindage magnétique accroît considérablement l’intensité de la force d’attraction agissant sur la surface.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE