RMC Aimants plats

avec insert et trou fileté, en forme de crochet ou d’œillet

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Enveloppe et insert fileté, en forme de crochet ou d’œillet en acier zingué (RMC) ou acier INOX (RMC-SST).

Exécutions standards

  • RMC-HF: aimant en ferrite, pour températures jusqu’à 200°C.
  • RMC-HF-SST: aimant en ferrite, pour températures jusqu’à 220°C.
  • RMC-HF-A: aimant en ferrite, pour températures jusqu’à 200°C avec insert en forme de crochet.
  • RMC-HF-B: aimant en ferrite, pour températures jusqu’à 200 °C, avec insert en forme d’œillet.
  • RMC-SC: aimant en samarium-cobalt (SmCo), pour températures jusqu’à 200°C.
  • RMC-ND: aimant en Néodyme, Fer-Bore (NdFeB), pour températures jusqu’à 80°C.

Données techniques aimants.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les aimants plats RMC sont des systèmes magnétiques blindés aux performances élevées et aux dimensions très réduites.

Puisque la conductibilité magnétique de l'acier INOX est plus basse, les forces d'attraction des exécutions RMC-HF-SST sont inférieures par rapport à celles des exécutions RMC en acier zingué.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.