HFTX. Voyants de niveau d'huile

Technopolymère transparent

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T). Evitez le contact avec l'alcool ou avec des mélanges détergents contenant de l'alcool.

Joint d’étanchéité

Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.

Exécutions standards

  • HFTX.: avec plaquette à étoile en aluminium anodisé opaque et point central de niveau rouge.
  • HFTX/SL: sans plaquette.

Température maximum d'exercice en continu

100°C.

Informations générales

Caractéristiques

La forme particulière du voyant lenticulaire augmente et améliore la visibilité même des positions latérales.

Données techniques

Le couple de serrage conseillé en tableau assure une parfaite étanchéité en retenant le joint en position correcte.

Note

Pour l'emploi avec d'autres fluides contenant des additifs spéciaux, contactez le service commercial Elesa.

Accessoires

Accessoires sur demande

Contre-écrou en laiton type GH. pour l’assemblage sur les réservoirs avec des parois d’une épaisseur inférieure à 5 mm.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE