AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Elesa actualités
-
22 mai 2026
DD52R-E-RF : indicateurs wireless ELESA
Les indicateurs de position électroniques wireless DD52R-E-RF d’ELESA permettent des changements de format rapides, réduisent les temps de
-
12 mars 2026
Roues et roulettes industrielles pour applications polyvalentes
Les roues et roulettes industrielles ELESA offrent une capacité de charge élevée, un roulement silencieux et de nombreuses options de matériaux pour les équipements industriels et les chariots.
-
8 janv. 2026
Charnières CFM-PC avec passage de câble intégré
Les charnières CFM-PC d’ELESA permettent la transmission sécurisée du courant entre le bâti et la porte avec une solution compacte et protégée.
-
22 mai 2025
Aimants industriels pour une fixation forte et durable
Les aimants industriels Elesa offrent une force d’adhérence élevée et des matériaux résistants comme le néodyme, la ferrite ou l’AlNiCo – idéals pour de nombreuses applications industrielles.
-
15 mai 2025
Sautrelles pneumatiques MISATI – puissance et compacité
Les sauterelles pneumatiques MISATI d’Elesa combinent une conception compacte avec une force de serrage élevée. Idéales pour l’automatisation, les installations de soudage et les systèmes de contrôle ...
-
14 mai 2025
Trois volants emblématiques d’ELESA – Quand le design rencontre la technique
De l’innovation des années 60 au Compasso d’Oro : trois volants Elesa incarnent l’histoire du design industriel et l’excellence technique.
-
11 mars 2025
ELESA à l’INNOTEQ 2025 – Salon suisse de l’industrie manufacturière
Elesa Switzerland SA présente à l’INNOTEQ 2025 à Berne ses technopolymères comme alternative au métal ainsi que la nouvelle gamme de composants pour le vide.
-
3 mars 2025
Composants pour l’industrie alimentaire avec matériaux conformes FDA
Composants ELESA en technopolymère détectable visuellement ou par détecteur de métaux – hygiéniques, résistants à la corrosion et conformes FDA.
-
15 janv. 2025
Indexation et verrouillage faciles et précis avec ELESA
Doigts d’indexage, broches à billes et poussoirs à ressort permettent de positionner et verrouiller rapidement des composants mobiles – manuellement ou automatiquement.