AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Tubes et accessoires
Dans cette famille, vous pouvez trouver des tubes et accessoires à section ronde ou carrée dans différents matériaux : acier inoxydable, aluminium avec finition naturelle ou aluminium anodisé. Les tubes de section ronde sont disponibles avec des diamètres de 7 mm à 60 mm, tandis que les tubes avec section carrée sont disponibles de 10 mm à 50 mm. Les tubes peuvent être fournis sur demande dans n'importe quelle longueur jusqu'à un maximum de 3000 mm.
Les douilles de réduction en technopolymère permettent l'utilisation de la ligne de raccords avec joints articulés et de noix de serrage avec des tubes de plus petits diamètres.
Les kits de serrage qui complètent la gamme de raccords tubulaires avec joints articulés se composent d'éléments de serrage manuels tels que des poignées réglables, des clavettes ou écrous de serrage aussi appelés écrous à oreilles pour remplacer les vis. Adaptés aux serrages fréquents, ils permettent de verrouiller le tube sans utiliser de clé hexagonale.
Dans le catalogue Elesa, il est également possible d'acheter la gamme de tubes et accessoires Ganter.