AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Amortisseurs de charges 80 à 92 shore et ressorts élastomère offrent une durabilité maximale grâce à leur conception de haute qualité. Livraison aux clients Français
Jets Creux et Ressorts Élastomères : Une Solution Fiable et Polyvalente
Pourquoi Choisir Elesa pour les Ressorts Élastomères et les Jets Creux ?
Chez Elesa, notre expertise repose sur deux piliers fondamentaux : la qualité de nos produits et nos services sur mesure. Fondés sur des décennies de savoir-faire et d'innovation, nos ressorts en élastomère, ainsi que nos jets creux en polyuréthane, incarnent une solution fiable et polyvalente pour vos besoins industriels.
Pour une performance optimale, nos produits bénéficient de conceptions élaborées et de tests rigoureux. Nous sommes fiers d’offrir des composants qui combinent robustesse, durabilité et adaptabilité, même dans des environnements industriels exigeants.
Caractéristiques Techniques des Ressorts Élastomères et Jets Creux
Polyvalence et Résistance
- Disponibles en trois niveaux de dureté (80, 90 et 92 Shore A) pour s'adapter aux applications spécifiques.
 - Large gamme de diamètres : entre 16 et 63 mm, adaptés aux configurations variées.
 - Une résistance exceptionnelle à la charge axiale, avec un design conçu pour éviter la rupture imprévue en cas de surcharge.
 
Résistance Chimique et Longue Durée de Vie
- Une résistance avérée face aux agents chimiques tels que les acides, les graisses et les huiles.
 - Capacité à maintenir des performances optimales sur le long terme, réduisant ainsi vos coûts de maintenance.
 
Applications Variées
Les jets creux en polyuréthane, grâce à leur longueur disponible en 250 mm ou 500 mm, offrent de multiples possibilités :
- Usage comme rouleaux sur bandes transporteuses.
 - Transformation en ressorts pour moules ou bagues via découpage ou tournage.
 
La Meilleure Alternative aux Ressorts Métalliques
Nos ressorts creux en élastomère surpassent les ressorts métalliques traditionnels grâce à leur légèreté et leur capacité d’amortissement supérieure. Ils garantissent également une sécurité accrue, évitant les ruptures catastrophiques habituelles des ressorts métalliques sous surcharge.
Nos Engagements : La Qualité et l'Éco-Responsabilité
- Certifications ISO : Nos process de fabrication respectent les normes ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001, attestant de la qualité, de la gestion environnementale et de la sécurité.
 - Durabilité Écologique : Toute l’énergie utilisée pour produire nos composants provient de sources 100 % renouvelables, réduisant significativement notre empreinte carbone.
 - Support Technique : Notre équipe est disponible pour vous fournir une assistance technique dédiée afin de garantir une sélection optimale de produits pour vos projets.
 
Foire Aux Questions (FAQs)
Quels sont les avantages des ressorts élastomères sur d'autres alternatives ?
Ils offrent une meilleure résistance aux agents chimiques, une élasticité optimale et sont conçus pour prévenir les ruptures dues aux surcharges. Leur capacité à se conformer à des normes strictes d'industrie fait d'eux un choix idéal pour de multiples applications.
Pouvez-vous personnaliser des composants spécifiques ?
Absolument ! Nous proposons des solutions sur mesure (matériaux spécifiques, dimensions adaptées, couleurs personnalisées, etc.) pour répondre aux besoins spécifiques des clients.
Comment Elesa garantit-elle la fiabilité de ses composants ?
Tous nos ressorts et jets creux en élastomère subissent des tests approfondis dans nos laboratoires, incluant des évaluations en conditions réelles d'utilisation.
Faites Confiance à Elesa pour Vos Besoins Industriels
Rejoignez les nombreuses entreprises françaises qui nous font confiance pour leurs besoins en ressorts et jets creux. Que ce soit pour leurs propriétés techniques ou pour leur durabilité prouvée, nos produits sont conçus pour répondre aux exigences les plus élevées.
Besoin de conseils techniques ? Contactez-nous dès aujourd’hui. Ensemble, optimisons vos process avec des solutions adaptées et innovantes.