Températures d’exercice

Le tableau fournit des indications générales pour le choix des produits PEB et PES.

L'utilisation à des températures comprises entre 60 °C et 100 °C est tolérée, mais implique une réduction significative des caractéristiques techniques.

Une exposition prolongée à la température maximale de fonctionnement peut également entraîner une dégradation significative des caractéristiques mécaniques par rapport aux valeurs nominales.

Températures d’exercice

PEB-80 / PES-80

(couleur bleue)

PEB-90 / PES-90

(couleur orange)

PEB-92 / PES-92

(couleur rouge)

-40 °C / -20 °C
-20 °C / +15 °C
+15 °C / +60 °C
+60 °C / +100 °C
> 100 °C

● Utilisation recommandée; ❒ Utilisation tolérée; ▲ Utilisation déconseillée