Caractéristiques

Caractéristiques

AVC:

  • Déflexion statique élevée, faible fréquence de résonance et isolation élevée des vibrations.
  • Excellent facteur d’amortissement, convient également aux machines présentant des conditions de déséquilibre.
  • Utilisables en compression, traction et cisaillement.
  • Appropriés à des applications présentant un risque d’impacts et de chocs.
  • Structure entièrement en acier INOX résistant aux flammes, aux températures élevées et à la corrosion.

AVM:

  • Déflexion statique élevée par rapport à la hauteur, faible fréquence de résonance et isolation élevée des vibrations.
  • Ils n’ont pas de facteur d’amortissement et ne sont donc pas adaptés aux machines présentant des conditions de déséquilibre.
  • Utilisables en compression.
  • Pour des températures inférieures à +5 °C, il faut utiliser des ressorts en acier INOX (exécution spéciale sur demande).

AVF:

  • Charges lourdes et dimensions réduites.
  • Caractérisés par une rigidité non linéaire : ils présentent une isolation vibratoire dans la première partie de la courbe et, dans la section suivante, une stabilisation du système pour toute surcharge éventuelle.
  • Structure entièrement en acier INOX résistant aux flammes, aux températures élevées et à la corrosion.
  • Utilisables en compression.

AVG:

  • Bonne déflexion statique, faible fréquence de résonance et bonne isolation contre les vibrations.
  • Excellent facteur d’amortissement, convient également aux machines présentant des conditions de déséquilibre.
  • Utilisables en compression et en traction.
  • Haut niveau de sécurité : même en cas de combustion des résilients en caoutchouc, le goujon interne ne se détache pas de la structure et maintient l’appareil suspendu en toute sécurité.