AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
1.2 Choix d'un indicateur de position
Décidez si vous désirez afficher le numéro des tours ou un déplacement linéaire. Dans le premier cas le choix sera fait parmi les indicateurs analogiques, dans le second parmi les indicateurs à lecture analogique-digitale, digitale et digitale LCD.
- Déterminez le logement de l’indicateur et la position de l’arbre de commande, ce qui conditionnera directement le choix du mouvement de l’indicateur: gravitationnel, à réaction fixe ou àcommande directe.
- Calculez le rapport interne nécessaire pour les types analogiques ou la lecture après un tour pour les types suivants: analogiquesdigitaux, digitaux et digitaux LCD.
- Choisir le sens de rotation. La valeur augmente dans le sens horaire (droite) = D. La valeur augmente dans le sens antihoraire (gauche) = S.
- Considérez les conditions opératives de l’indicateur ex.: exposition aux agents atmosphériques, aux vibrations, aux milieux corrosifs, etc. Voir à la page correspondante au type d’indicateur choisi.
- Choisir le volant/bouton le plus adéquat pour votre application en considérant le diamètre et le couple nécessaire à appliquer pour effectuer la régulation. Les autres facteurs à considérer sont le diamètre de l’arbre de commande et la necessité d’avoir une poignée pour les manoeuvres rapides.
-
GÉNÉRALES
-
POIGNEES DEBRAYABLES
-
POIGNÉE AVEC COMMANDE PNEUMATIQUE
-
GRADUATIONS
-
INDICATEURS DE POSITION
-
ELEMENTS DE ROULEMENT A BILLE
-
RAILS A ROULEAUX MODULAIRES
-
NIVEAUX À BULLES
-
ELÉMENTS DE TRANSMISSION
-
ELEMENTS ANTIVIBRATOIRES
-
ELÉMENTS ANTIVIBRATOIRES HAUTES PERFORMANCES
-
AIMANTS
-
ELEMENTS DE NIVELLEMENT
-
HYGIENIC DESIGN
-
CHARNIERES
-
PINCES DE SERRAGE PNEUMATIQUES
-
INDICATEURS DE NIVEAU ÉLÉCTRIQUES
-
ROUES INDUSTRIELLES
-
Composants pour le vide
-
Jets creux élastomère