AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
2. INDICATEURS DE POSITION A REACTION GRAVITATIONELLE
Indicateurs de position à réaction gravitationnelle à lecture analogique et analogique-digitale
Ils peuvent être assemblés sur des arbres de commande ayant l’axe horizontal ou incliné jusqu’à 60°. Le mouvement est contenu dans un boîtier étanche (fig. 1). Il est constitué par un contrepoids monté sur un roulement à billes de précision qui tourne sur un arbre central solidaire avec le boîtier de l’indicateur, assemblé à son tour à un volant/bouton. Sur la partie finale de l’arbre se trouve une aiguille de couleur rouge qui tourne de façon solidaire avec le volant/bouton. Une série d’engrenages avec différents rapports transmettent la rotation du petit arbre à une aiguille de couleur noire.
Sur le contrepoids un cadran gradué est assemblé. Si l’indicateur est monté sur un petit arbre horizontal (ou incliné jusqu’à 60°), le cadran ne bouge pas par effet de la force de gravité et les aiguilles tournent sur lui quand le volant/bouton tourne.

-
GÉNÉRALES
-
POIGNEES DEBRAYABLES
-
POIGNÉE AVEC COMMANDE PNEUMATIQUE
-
GRADUATIONS
-
INDICATEURS DE POSITION
-
ELEMENTS DE ROULEMENT A BILLE
-
RAILS A ROULEAUX MODULAIRES
-
NIVEAUX À BULLES
-
ELÉMENTS DE TRANSMISSION
-
ELEMENTS ANTIVIBRATOIRES
-
ELÉMENTS ANTIVIBRATOIRES HAUTES PERFORMANCES
-
Jets creux élastomère
-
AIMANTS
-
ELEMENTS DE NIVELLEMENT
-
HYGIENIC DESIGN
-
CHARNIERES
-
PINCES DE SERRAGE PNEUMATIQUES
-
INDICATEURS DE NIVEAU ÉLÉCTRIQUES
-
DIN 3015 colliers pour tubes
-
ROUES INDUSTRIELLES
-
Composants pour le vide