AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
3.4 Instructions pour l'assemblage
-
Faites un trou dans le corps de la machine pour l’assemblage de la goupille d’encrage postérieure de la bride.
-
Portez l’arbre de commande dans la position initiale ou de référence.
-
Après avoir enlevé le capouchon noir de protection du pignon planétaire, faites tourner ce dernier jusqu’à ce que les aiguilles soient sur le 0 (zéro).
-
Prenez le volant/bouton choisi et assemblez la goupille d’ancrage postérieure, comprise dans la fourniture, en la vissant sur la vis de la bride postérieure. Assurez-vous que le trou de passage pour le pignon planétaire de l’indicateur soit dans la position correspondante à 12 heures et, en faisant tourner la bride postérieure, placez la goupille d’encrage en ligne avec le trou de référence effectué sur la machine.
-
Introduire avec précaution l’indicateur, qui est dans la position zéro, dans le volant/bouton en maintenant le pignon planétaire en alignement au trou correspondant. Faites en sorte qu’il y entre sans forcer. Faites tourner doucement de quelques degrés la bride postérieure pour faciliter l’insertion de l’indicateur jusqu’à ce que le pignon planétaire se relie à la couronne dentée intérieure.
-
Serrez d’une façon uniforme les vis de pression latérales pour la fixation du boîtier de l’indicateur. Contrôlez la force de serrage pour ne pas déformer le boîtier de l’indicateur, pour éviter le risque de bloquer les trains d’engrenages. Vérifiez que l’indicateur est sur le zéro et que la goupille d’encrage est dans la position correcte.
-
Réglez la hauteur de la goupille de façon à ne pas transmettre d’efforts impropres à la bride postérieure et serrez le contre-écrou.
-
Fixez le volant avec l’indicateur sur l’arbre de commande mis à zéro par une goupille transversale. Vérifiez que les aiguilles sont dans la position zéro et que la goupille d’encrage est en alignement avec le trou de référence sur la machine. Bloquez le volant sur l’arbre.
-
Contrôlez le bon fonctionnement de l’indicateur su tout le champ de régulation.
-
GÉNÉRALES
-
POIGNEES DEBRAYABLES
-
POIGNÉE AVEC COMMANDE PNEUMATIQUE
-
GRADUATIONS
-
INDICATEURS DE POSITION
-
ELEMENTS DE ROULEMENT A BILLE
-
RAILS A ROULEAUX MODULAIRES
-
NIVEAUX À BULLES
-
ELÉMENTS DE TRANSMISSION
-
ELEMENTS ANTIVIBRATOIRES
-
ELÉMENTS ANTIVIBRATOIRES HAUTES PERFORMANCES
-
AIMANTS
-
ELEMENTS DE NIVELLEMENT
-
HYGIENIC DESIGN
-
CHARNIERES
-
PINCES DE SERRAGE PNEUMATIQUES
-
INDICATEURS DE NIVEAU ÉLÉCTRIQUES
-
ROUES INDUSTRIELLES
-
Composants pour le vide
-
Jets creux élastomère