GN 743.2 Synglas

Mässing

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Material

Mässing.

Fönster

Naturglas.

Packningsring

NBR syntetgummi.

Standardutförande

  • GN 743.2-A: med kontrastskärm i teknopolymer (polysulfon).
  • GN 743.2-B: utan kontrastskärm.

Maximal kontinuerlig arbetstemperatur

100°C.

Allmän information

Kännetecken och användning

GN 743.2 synglas kan användas på trycksatta oljetankar (uppgifter kring motståndskraft mot olja tillgängliga på begäran). Tätningen mellan aluminium och glasfönstret garanteras av en packningsring i NBR syntetgummi.

Tillbehör

Tillbehör på förfrågan

Mässingsmutter i rör-gängor, typ GH. för montering på tankar med godstjocklek mindre än 5 mm.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.
Ganter

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.