CS-SST Lås med regel

Lås, rostfritt stål

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Låshus och insats

AISI 316L rostfritt stål.

Frontplåt

Rostfritt stål.

Mutter

M19x1 i AISI 303 rostfritt stål.

Platt fjäderbricka

AISI 304 rostfritt stål.

Intern tandbricka

AISI 430 rostfritt stål.

Regel

AISI 304 rostfritt stål, 2.5 mm tjocklek.

Montering med hjälp av sexkantmutter M6x0.75 i AISI 304 rostfritt stål.

Rotation

180°.

Två nycklar

Förnicklad mässing, nyckeln kan tas bort i två positioner vid 180°.

IP-skydd

Skyddsklass IP 65 enligt EN 60529.

Motstånd mot saltspray

500 timmar.

Standardutförande

  • CS-SST: lås med 400 olika kombinationer: varje lås levereras med ett nyckelpar.
  • CS-M-SST: lås med 190 olika kombinationer och huvudnyckel; varje lås levereras med ett nyckelpar. Två huvudnycklar som öppnar alla lås, levereras också vid varje beställning;
  • CSU-SST: lås med en kombination. Alla lås har samma kombination och kan öppnas med samma nyckel. Varje lås levereras med ett nyckelpar.
CS-SST - Cylinderlåsmed nyckel 
Andra utföranden

Specialutförande och tillbehör

Reglar i andra dimensioner.

Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.