M.1066-CLEAN Rörhandtag

Teknopolymer, aluminium, enkel rengöring

 
 

Välj artikel

loading

Tekniska specifikationer

Rulla horisontellt
Huvudspecifikationer

Sidostycken

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) teknopolymer, matt yta.

Täcklock

Polyamidbaserad (PA) teknopolymer, matt yta.

Montering

Bakre montering med hjälp av speciella förzinkade stålskruvar med gängade hål, monteras på röret med hjälp av stålmuttrar.

Standardutförande

Beläggning i vit färg liknande RAL 9002, sidostycken och täcklock i vit färg liknande RAL 9002.

Allmän information

Kännetecken och användning

M.1066 BM-CLEAN vredet är tack vare sin vita färg RAL 9002 och blanka yta speciellt lämpat för applikationer inom medicinsk apparatur, sjukhusutrustning och maskiner för livsmedelsindustrin som av hygieniska skäl måste rengöras ofta. Den solida formen utan håligheter förhindrar ohälsosamma rester från deponering.

Tekniska data

Dragbelastning: F2 värden som redovisas i tabellen är resultatet av är resultatet av brott tester som utförs med lämplig kraftavkännande utrustning provningsförhållandena figuren med omgivningstemperaturen.

M.1066-CLEAN - Aluminiumrör med beläggning i vit färg, bakmontering 
Andra utföranden

Specialutföranden på förfrågan

  • Olika längder. För rör längre än 700 mm, kan ett extra stöd på mitten av röret levereras.
  • Andra färger.
Elesa
Alla designrättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA Enterprise och Google Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.