EKK-SST-MD Boutons moletés

Technopolymère Metal Detectable

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur bleue RAL 5001, finition mate.

Matières premières adaptées au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).

Le technopolymère contient des additifs pour la détection de la matière plastique au moyen d’un détecteur de métal.

Exécution standard

Douille en acier INOX AISI 303, trou borgne fileté.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Le technopolymère bleu RAL 5001 est facilement visible en cas de contamination accidentelle des aliments. En outre, la matière spéciale contient des additifs qui permettent la détection, au moyen d’un détecteur de métal, des particules cubiques de 5 mm de côté.

Afin d’améliorer la détection, l’étalonnage du détecteur de métal doit prendre en considération le type d’aliment /substance à risque de contamination en fonction de l’humidité contenue.

Particulièrement adapté aux applications dans les secteurs alimentaire et pharmaceutique.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.