AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
MFH-CR Mini poignées
Technopolymère chromé
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA), chromé, finition mate.
Exécution standard
Trous borgnes pour fixation par 2 vis auto-taraudeuses pour matières plastiques Ø 3.5 (UNI ISO 7049) , non comprises dans la fourniture.
Couple maximum de serrage des vis autotaraudeuses 1,2 [Nm].
Résistance aux aggressions chimiques (pour MFH-CR)
La finition chromée rend la surface brillante et homogène simplifiant ainsi les opérations de nettoyage.
La surface chromée est résistante à l’usure, au frottement et aux chocs. Au cours de tests de laboratoire effectués à température ambiante (23°C), la surface de la fermeture n’a pas subi d’altérations en présence de: détergents, acétone, alcool éthylique, acide formique, solutions chlorées.
Données techniques
Résistance à l'application d'une charge à traction et résistance aux chocs: les valeurs F2 et L1, indiquées dans le tableau, ont été relevées au cours d'essais de rupture à l'aide d'un dispositif dynamométrique dans les conditions d'essais représentées et à température ambiante.