CQT.FM-CR Verrou quart de tour

Avec clé, fixation rapide, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA), renforcé de fibre de verre, corps chromé, finition brillante. Levier non chromé.

Joint d’étanchéité

Silicone appliqué directement sous la tête du stator.

Rondelle avec ailettes élastiques de fixation et vis autotaraudeuse

Acier INOX.

Clé

Technopolymère à base de polyamide (PA).

Rotation

90°.

Protection IP

Degré de protection IP 65 selon le tableau EN 60529

Exécutions standards

  • CQT/A: cannelure à deux ailettes pour clé.
  • CQT/T: cannelure triangulaire pour clé.

Température maximum d'exercice en continu

80°C.

Outil de démontage (à commander séparément)

Code 421550 ATTREZZO CQT.FM en acier INOX AISI 304.

Informations générales

Caractéristiques

Avec épaisseurs de tôle comprises entre 1 et 2 mm le montage est très rapide.

Données techniques

La fermeture CQT.FM-CR, en plus de son caractère esthétique, est particulièrement indiquée pour l’application en milieux demandant, pour des raisons d’hygiène, de fréquentes opérations de nettoyage complet même à l’aide de jets d’eau ou de vapeur.

La surface chromée est résistante à l’usure, au frottement et aux chocs.

En plus, au cours de tests de laboratoire effectués à température ambiante (23°C), la surface de la fermeture n’a pas subi d’altérations en présence de: détergents, acétone, alcool éthylique, acide formique, solutions chlorées.

CQT.FM-CR - Verrou quart de tour 
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Levier de fermeture en acier zingué.
  • Fermetures et clés fournies séparément.
Instructions d'emploi

Instructions d'assemblage

La fermeture est insérée dans le trou d’assemblage du portillon côté levier (voir figure) jusqu’au déclic des ailettes de la rondelle élastique, qui indique que la position d’utilisation est atteinte.

Pour en accélérer le montage les fermetures sont fournies avec levier déjà assemblé.

L'utilisation d’un outil de démontage (à commander séparément) permettra, si nécessaire, de démonter la fermeture de l’intérieur du portillon.

CQT.FM-CR - Verrou quart de tour 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE