AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
MVA. Sauterelles, séries verticales
avec base pliée, acier ou acier INOX

Exécutions standards
- MVA-A: acier C10 zingué, rivets en acier zingué.
Levier de serrage ouvert et deux rondelles pliées.
- MVA-E: acier C10 zingué, rivets en acier zingué.
Levier de serrage plein et collier pour soudage.
- MVA-AX: acier INOX AISI 304.
Levier de serrage ouvert et deux rondelles pliées.
- MVA-EX: acier INOX AISI 304.
Levier de serrage plein et collier pour soudage.
Douilles de support
Acier trempé, rectifié.
Poignée
Polyuréthane, couleur rouge.
Embout de serrage
A commander séparément.
Caractéristiques et applications
Toutes les articulations sont lubrifiées avec une graisse spéciale.
Pendant l’opération de serrage, le levier est guidé pour empêcher que des poussées latérales n’en influencent le fonctionnement.
La nouvelle géométrie des sauterelles série verticale MVA leur donne une force supplémentaire, leur durée de vie est considérablement augmentée avec l'ajout des douilles de support en acier trempé cTrous de fixation oblongs pour des applications en pouces.
Trous de fixation oblongs pour des applications en pouces.