PVA. Sauterelles pneumatiques

Acier

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Acier C10 zingué.

Rivets et tourillons

Acier zingué.

Vis de support cylindre à tête évasée à six pans creux

Acier bruni.

Douilles de support cylindre

Acier trempé.

Goujon de rotation et anneau seeger

Acier trempé et rectifié (pour dimensions ≥200).

Exécutions standards

  • PVA-AP3: avec levier de serrage ouvert et deux rondelles pliées.
  • PVA-APM: avec cylindre magnétique, levier de serrage ouvert et deux rondelles pliées.
  • PVA-EP3: avec levier de serrage plein et collier pour soudage.
  • PVA-EPM: avec cylindre magnétique, levier de fermeture plein et collier pour soudage.

Pression maximum d'exercice

6 bar.

Température maximale d’exercice

80°C.

Embout de serrage

A commander séparément.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Toutes les articulations sont lubrifiées avec une graisse spéciale.

Les principes de fonctionnement des sauterelles mécaniques à commande pneumatique PVA. sont les mêmes que celles à commande manuelle MVA.

Les exécutions PVA-APM et PVA-EPM (avec cylindre magnétique), munies d'interrupteurs relatifs de proximité PSW. (à commander séparément), fournit pendant son travail des impulsions électriques de commande et/ou de contrôle.

L’utilisation d’un groupe filtre graisseur est indispensable pour un fonctionnement durable et correct du cylindre, tandis que pour une longue durée des organes mécaniques, nous conseillons des régulateurs d’écoulement.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Speedyblock

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE