PPC. Sauterelles pneumatiques

pour applications lourdes, acier

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Acier soudable zingué.

Corps

Fonte sphéroïdale vernie de couleur noire.

Vis de support cylindre à tête évasée à six pans creux

Acier bruni.

Douilles de support cylindre

Acier trempé.

Axes de rotation et anneaux seeger

Acier trempé, rectifié.

Pression maximum d'exercice

6 bar.

Température maximale d’exercice

80°C.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Toutes les articulations sont lubrifiées avec une graisse spéciale.

Les sauterelles mécaniques à commande pneumatique PPC. ont été conçues afin de pouvoir être facilement démontées. En effet, la fixation au moyen des anneaux seeger des axes de rotation, permet de démonter et de modifier le levier de serrage afin de pouvoir l’adapter à des applications particulières.

La présence d’un cylindre magnétique, muni des interrupteurs relatifs de proximité PSW. (à commander séparément), fournit pendant son travail des impulsions électriques de commande et/ou de contrôle.

L’utilisation d’un groupe filtre graisseur est indispensable pour un fonctionnement durable et correct du cylindre, tandis que pour une longue durée des organes mécaniques, nous conseillons des régulateurs d’écoulement.

PPC. - Sauterelles pneumatiques 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Speedyblock

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE