MFC-SST Sauterelles mécaniques à tige coulissante

Acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Acier INOX AISI 304.

Rivets

Acier INOX AISI 304.

Base

Acier INOX AISI 304.

Tige de poussée

Acier INOX AISI 303.

Poignée

Polyuréthane, couleur rouge.

Embout de serrage

A commander séparément.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Toutes les articulations sont lubrifiées avec une graisse spéciale.

Les sauterelles mécaniques MFC-SST sont particulièrement adaptées pour des utilisations où il faut appliquer une force résistante élevée grâce à la solidité de leur base. Elles permettent de serrer aussi bien en poussée qu’en traction. L'efficacité du serrage est garantie aussi bien dans l'emploi à poussée que dans l'emploi à traction.

MFC-SST - Sauterelles mécaniques à tige coulissante 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Speedyblock

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE