MCR Sauterelles mécaniques

Acier soudable

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Acier soudable phosphaté.

Goujons

Acier trempé, rectifié.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Toutes les articulations sont lubrifiées avec une graisse speciale résistante aux hautes températures.

Les sauterelles mécaniques MCR sont particulièrement adaptées pour des applications sur des moules pour matières plastiques et dans le moulage par rotation.

La position de la vis filetée peut être réglée pour mieux s'adapter aux exigences de l'application.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Speedyblock

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE