MGB.L Mécanismes pour sauterelles

Acier

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Acier soudable phosphaté.

Axes de rotation

Acier trempé, phosphaté et rectifié.

Douilles de support

Acier trempé, phosphaté et rectifié.

Vis et écrou de réglage

Acier zingué.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les mécanismes pour sauterelles MGB.L ont une utilisation très éclectique grâce à la possibilité de soudage des différentes parties et accessoires, ce qui permet de cette manière de se construire son propre outil de serrage pour mieux satisfaire laux exigences de tous les types de serrage.

La qualité élevée des matériaux utilisés rend les sauterelles mécaniques de la série Long Life particulièrement adaptées pour des utilisations dans des opérations de serrage, avec des charges moyennes et lourdes, sur des gabarits de soudage, des travaux de charpente, des moules et généralement là où sont demandées des forces de blocage élevées et la répétitivité des mouvements.

Eprouvées pour 1.000.000 de cycles.

MGB.L - Mécanismes pour sauterelles 
Accessoires

Accessoires sur demande

ALL.

  • Poignée;
  • levier de commande;
  • levier de serrage;
  • manchon;
  • base.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Speedyblock

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE