SSH. Embouts à ressort pour sauterelles mécaniques

Acier

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Base et flasque

Acier nitruré.

Disque antiglisse

Acier zingué avec rainure en tournevis pour le réglage.

Ressort

Acier harmonique trempé.

Ecrous

Acier zingué.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les embouts de serrage à ressort SSH. sont particulièrement adaptés pour des applications où il faut compenser la force de serrage des leviers sur une pièce en usinage, en intervenant, sur la flasque ou sur la tige, en réglant la compression du ressort.

SSH. - Embouts à ressort pour sauterelles mécaniques 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Speedyblock

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE