MPR-CLEAN Poignées escamotables encastrables

avec rappel à ressort, technopolymère, nettoyabilité maximale

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur blanche semblable à RAL 9002, finition mate.

Exécution standard

Trous passants pour vis à tête fraisée M4 ou M5 (non fournies).

Goujon de rotation et ressorts de rappel

Goujon en acier INOX AISI 303, ressorts en acier INOX AISI 302.

Informations générales

Données techniques

Les valeurs de résistance au levage (F1) et de résistance à la traction (F2) reportées dans le tableau sont le résultat d'une déformation permanente au moyen d'un dispositif dynamométrique dans les conditions d'essais représentées et à température ambiante.

MPR-CLEAN - Poignées escamotables encastrables 
Instructions d'emploi

Instructions d'assemblage

Voir "Gabarit de perçage" pour obtenir le siège de la poignée.

MPR-CLEAN - Poignées escamotables encastrables 
 xyf1f2
MPR.141135+0.265+0,2118+/-0,179+/-0,1
MPR.167158-0.286-0,2141+/-0,198+/-0,1
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE