PR-PF Poignées encastrables

pour assemblage à déclic, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire, orange et gris clair, finition mate.

Exécution standard

Assemblage à déclic (voir Instructions d'assemblage).

Informations générales

Ergonomie et design

Design moderne grâce à sa forme compacte. Les lignes internes de la cavité offrent une prise sûre, confortable et ergonomique.

Données techniques

Les valeurs de résistance au levage (F1) et à la traction (F2) indiqués dans le tableau sont le résultat d’essais de laboratoire exécutés sur les poignées assemblées à des panneaux en tôle d’une épaissaeur de 1.5 mm, renforcés pour l’exécution des essais.

PR-PF - Poignées encastrables 
Instructions d'emploi

Instructions d'assemblage

  • Voir "Gabarit de perçage" pour obtenir le siège de la poignée.
  • Eliminez toutes bavures avant d'assembler la poignée.
  • Insérez jusqu'au fond la partie supérieure de la poignée (Fig.1).
  • Pressez sur le côté inférieur jusqu'à la complète insertion à déclic de la poignée (Fig.2).
PR-PF - Poignées encastrables 
PR-PF - Poignées encastrables 
PR-PF - Poignées encastrables 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE