EPR-PF Poignées encastrables

pour assemblage à déclic, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire, finition mate.

Exécution standard

Assemblage à déclic (voir Instructions d'assemblage).

Informations générales

Ergonomie et design

Design moderne grâce à sa forme compacte. Les lignes internes de la cavité offrent une prise sûre, confortable et ergonomique.

Données techniques

Les valeurs de résistance au levage (F1) et à la traction (F2) indiqués dans le tableau sont le résultat d’essais de laboratoire exécutés sur les poignées assemblées à des panneaux en tôle d’une épaissaeur de 1.5 mm, renforcés pour l’exécution des essais.

EPR-PF - Poignées encastrables 
Instructions d'emploi

Instructions de montage

  • Voir "Gabarit de perçage" pour obtenir le siège de la poignée.
  • Eliminez toutes bavures avant d'assembler la poignée.
  • Insérez jusqu'au fond la partie supérieure de la poignée (Fig.1).
  • Pressez sur le côté inférieur jusqu'à la complète insertion à déclic de la poignée (Fig.2).
EPR-PF - Poignées encastrables 
sEPR.90-PFEPR.110-PFEPR.120-PF
xyxyxy
0.785 +0.234.9 ±0.1100 ±0.249.7 ±0.1107.5 +0.270.5 ±0.1
185 +0.235.1 ±0.1100.2 ±0.250 ±0.1107.5 +0.270.8 ±0.1
1.585 +0.236.1 ±0.1100 ±0.250.4 ±0.1107.5 +0.271.2 ±0.1
285 +0.236.1 ±0.1100 ±0.250.7 ±0.1107.5 +0.271.5 ±0.1
2.285 +0.236.1 ±0.1100 ±0.250.7 ±0.1107.5 +0.271.5 ±0.1
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE