EBK-H SOFT Poignées fixes à lobes

avec voyant, technopolymère Soft-touch

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Tecnopolymère à base de polypropylène (PP) à haute résilience, recouvert d'élastomère thermoplastique (TPE) "soft-touch" serti chimiquement, dureté 70 Shore A, couleur noire, finition mate.

Revêtement des matières premières adapté au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).

Voyant lenticulaire

Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T). Résistant aux solvants, aux huiles, aux graisses, aux essences et autres agents chimiques (évitez le contact avec l'alcool). Assemblage à pression. Il augmente la visibilité des plaquettes.

Exécution standard

Douille en laiton, trou fileté.

Accessoires

Accessoires sur demande

Plaquettes autocollantes MA. avec idéogrammes standard, à commander séparément.

Instructions d'emploi

Instructions d'assemblage de la plaquette

Collez la plaquette (idéogramme imprimé sur le côté autocollant) sur la surface interne du voyant lenticulaire en exerçant la pression du centre vers l'extérieur pour éviter l’inclusion de bulles d’air. Assemblez le voyant lenticulaire à la main en frappant de légers coups avec un maillet en plastique. La plaquette reste ainsi incorporée et protégée par le voyant lenticulaire étanche.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.