BPS Système de blocage à bille pour portes

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Pince

Technopolymère à base acétalique (POM).

Bille

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Assemblage

Vis autotaraudeuse Ø 4.8 mm UNI 7981 B ou vis M5 à tête cylindrique à six pans creux DIN 912.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Le système de blocage à bille pour portes BPS (brevet ELESA) est constitué par une pince à fixer au cadre et par une bille à fixer au portillon.

Grâce à sa forme, la pince dans laquelle la bille est insérée, fixée au portillon fermé, représente aussi un système de blocage mécanique au mouvement du portillon.

Les vis qui fixent la pince et la bille respectivement au cadre et au portillon sont identiques pour rendre l'assemblage plus simple.

Au cours des tests de laboratoire la pince a toujours conservé les mêmes performances pendant plus de 20.000 cycles.

Le système de blocage à bille pour portes est conçu pour être utilisé soit avec des portes à battants soit avec des portes à glissement.

L'épaisseur minimum de profilé utilisable est de 15 mm alors que la distance entre le cadre et la porte doit être comprise entre 2,5 mm et 3,5 mm (fig.1).

BPS - Système de blocage à bille pour portes 
BPS - Système de blocage à bille pour portes 
Accessoires

Accessoires sur demande

BPS-SP: kit de cales 5-10-15 mm (à commander séparément) en technopolymère à base acétalique (POM) couleur noire pour la compensation d'éventuelles différences en largeur entre le cadre et le portillon.

BPS - Système de blocage à bille pour portes 
Différence épaisseur entre cadre et portillonCale à utiliserDescription
0--
5 mm5 mmBPS.30-SP5
10 mm10 mmBPS.30-SP10
15 mm15 mmBPS.30-SP15
20 mm10 mm + 10 mmBPS.30-SP10 + BPS.30-SP10
25 mm10 mm + 15 mmBPS.30-SP10 + BPS.30-SP15
30 mm15 mm + 15 mmBPS.30-SP15 + BPS.30-SP15
BPS - Système de blocage à bille pour portes 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE