PR-CH Poignées encastrables avec fermeture à levier

Assemblage à déclic, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Poignée et stator

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire, finition mate.

Deux clés

Laiton nickelé ou technopolymère à base de polyamide (PA).

Exécutions standards

PR-CH - Poignées encastrables avec fermeture à levier 
Informations générales

Données techniques

Les valeurs de résistance au levage (F1) et à la traction (F2) indiquées dans le tableau sont le résultat d'essais de laboratoire exécutés sur des poignées assemblées à des panneaux en tôle avec une épaisseur de 1.5 mm.

PR-CH - Poignées encastrables avec fermeture à levier 
Accessoires

Accessoires sur demande (à commander séparément)

Levier de fermeture LPR.

PR-CH - Poignées encastrables avec fermeture à levier 
assets/low/elesa/PHOTO/12/PR-CH_SEC.jpg
Instructions d'emploi

Instructions d'assemblage

  • Voir "Gabarit de perçage" pour obtenir le siège de la poignée.
  • Eliminez toutes bavures avant d'assembler la poignée.
  • Insérez jusqu'au fond la partie supérieure de la poignée (Fig.1).
  • Pressez sur le côté inférieur jusqu'à la complète insertion à déclic de la poignée (Fig.2).
PR-CH - Poignées encastrables avec fermeture à levier 
PR-CH - Poignées encastrables avec fermeture à levier 
PR-CH - Poignées encastrables avec fermeture à levier 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE