San - Antimicrobial
CMLX Verrou quart de tour
avec poignée style clé, alliage de zinc
Matière
Rotor, stator et poignée en alliage de zinc nickelé.
Ecrou
M19x1 en laiton.
Rondelle dentelée
Acier zingué.
Joint d’étanchéité
Caoutchouc synthétique NBR.
Levier de fermeture
Acier zingué, épaisseur 2.5 mm.
Vis
M5x10 acier zingué.
Rondelles plate et élastique
Acier zingué.
Ressort intérieur
Acier INOX.
Rotation
90°.
Caractéristiques et applications
Les fermetures à compression CMLX sont particulièrement adaptées pour être utilisées sur des portes d’armoires et sur des battants soumis à de fortes vibrations.
Pourvues d'un trou transversal pour l'insertion d'un cadenas avec crochet de diamètre de 5 à 7 mm.
La rotation du levier est rendue possible seulement par la compression de la poignée.
Exécutions spéciales et accessoires
- Leviers de fermeture dans d’autres dimensions.
- Rallonge filetée en laiton pour le positionnement avancé du levier (code 421137 C.PQ M5/58).