CM. Fermeture à levier

avec levier style clé, alliage de zinc

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Rotor, stator et poignée en alliage de zinc nickelé.

Ecrou

M19x1 en laiton.

Rondelle élastique

Acier zingué.

Levier de fermeture

Acier zingué, épaisseur 2.5 mm.

Vis

M5x8 acier zingué.

Ressort intérieur

Acier INOX.

Rotation

90°.

CM. - Sans trou transversal 
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les fermetures à compression CM sont particulièrement adaptées pour être utilisées sur des portes d’armoires et sur des battants soumis à de fortes vibrations.

La rotation du levier est rendue possible seulement par la compression de la poignée.

Autres exécution

Exécutions spéciales et accessoires

  • Leviers de fermeture dans d’autres dimensions.
  • Rallonge filetée en laiton pour le positionnement avancé du levier (code 421137 C.PQ M5/58).
CM. - Sans trou transversal 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE