MDA. Boutons moletés

Technopolymère, assemblage avec vis

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Calotte de fermeture

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé fibre verre, couleur grise-claire, assemblage par pression.

Exécution standard

Assemblage au moyen de vis à tête hexagonale ou de contre-écrous du commerce (non fournis) à insérer par pression dans le siège à l'intérieur du bouton.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Sur la surface neutre de la calotte des symboles graphiques, des logos ou des inscriptions etc. peuvent être imprimés en couleurs.
  • Calotte disponible dans des autres couleurs.
Instructions d'emploi

Instructions d'assemblage

  • Posez sur un plan la base du bouton.
  • Enfilez l'insert métallique (vis ou contre-écrou) au moyen d'un outil de pression en axe avec le bouton et l'insert.
  • Poussez jusqu' à la fin de la course de l'insert.
  • Montez la calotte à déclic.

L’assemblage de l’écrou ou de la vis peut être obtenu même par l’insertion dans le siège hexagonal et en tournant le bouton jusqu'à la fin du vissage.

MDA. - Boutons moletées 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE