TNR. Bouchons de fermeture pour pressions élevées

SUPER-Technopolymères

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Joint d’étanchéité

OR en caoutchouc synthétique NBR.

Le siège pour le logement, en plus de garantir la prévention de la perte du O-ring, permet une étanchéité optimale même avec des couples de serrage minimaux.

Température maximum d'exercice en continu

100°C.

Informations générales

Données techniques

Au cours de tests de laboratoire effectués avec de l’huile minérale type CB68 (selon ISO 3498), à 23°C pour un temps relativement limité, on a obtenues des valeurs de tenue à la pression supérieurs à 100 bar.

Dans tous les cas, il est conseillé de vérifier que les conditions réelles de fonctionnement soient convenables aux caractéristiques du produit en ce qui concerne la nature du fluide, la température de fonctionnement et le type d'application.

Accessoires

Accessoires sur demande

Les bouchons de fermeture TNR. peuvent être personnalisés avec des plaquettes en aluminium avec idéogrammes type MH..

Autres exécution

Autres exécutions standard

  • TCR. bouchons de remplissage pour pressions élevées.
  • TSR. bouchons de vidange pour pressions élevées.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE