SFN-RT Bouchons d’échappement

pour un assemblage sur des tubes en caoutchouc, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Couvercle

Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition semi-mate.

Raccord

Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition semi-mate.

Doté d’un système d’accouplement élastique

Filtre à air

Mousse de polyuréthane « tech-foam »(base polyester) avec une précision de filtration 40 μ.

Température maximum d'exercice en continu

100°C.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les bouchons d’échappement SFN-RT sont dotés d’un système d’accouplement élastique qui permet de les utiliser sur des tubes en caoutchouc (voir. Fig. 1).

Insérer le bouchon d’échappement à l’intérieur du tube jusqu’à la butée.

Lors de tubes en caoutchouc ayant des tolérances très élevées par rapport au diamètre nominal l’on peur appliquer une bande serre-tube afin de garantir un accouplement solide.

Assemblage sur des tubes en Caoutchouc de diamètre 1" (SFN-RT.40) o de diamètre 2" (SFN-RT.70).

Données techniques

On peut déduire du diagramme les débits d'air des différents modèles de bouchons en fonction de la différence de pression ambiante interne et externe du réservoir.

SFN-RT - Bouchons à event 
SFN-RT - Bouchons à event 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE