AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Elesa News
-
9-giu-2026
Componenti filettati in Super-Tecnopolimero
Il futuro dell’industria non solo standard: leggero, resistente e senza compromessi.
-
18-mag-2026
Morsetti modulari TCC: versatilità e resistenza
Il sistema TCC di Elesa offre morsetti modulari per strutture tubolari: resistenti, leggeri, pulibili e versatili per applicazioni industriali e food.
-
30-apr-2026
Elesa a Interpack: soluzioni per packaging industriale
L’azienda sarà presente all’interno dell’esposizione satellite “Components” con componenti a elevata affidabilità progettati per garantire sicurezza, igiene e affidabilità.
-
27-apr-2026
Nuovi collari per tubazioni conformi alla norma DIN 3015
Soluzioni modulari per il fissaggio sicuro di tubazioni rigide e flessibili nei sistemi oleodinamici, pneumatici e di automazione.
-
7-apr-2026
Elesa amplia la gamma AE-V0: sicurezza certificata contro il fuoco
Elesa amplia la gamma AE-V0 con componenti in tecnopolimero UL-94 V0 autoestinguente, garantendo massima sicurezza antifiamma per macchine in ambienti critici.
-
13-mar-2026
Indicatori di flusso
Gli indicatori di flusso sono progettati per segnalare visivamente il passaggio di un fluido in un tubo.
-
9-mar-2026
Elesa e Dynamis PRC insieme a MECSPE 2026
Elesa ospita il team Dynamis PRC a MECSPE 2026: in esposizione la monoposto elettrica DP16 e videointervista agli studenti impegnati nelle competizioni Formula Student.
-
2-mar-2026
Soft-touch: confort, presa sicura e design riconosciuto
Elesa presenta la linea Soft-Touch: volantini, manopole e impugnature ergonomiche con rivestimento TPE per confort, presa sicura e controllo ottimale
-
25-feb-2026
Elesa a MECSPE 2026: innovazione, performance e una sorpresa speciale
Elesa partecipa a MECSPE 2026 con novità di prodotto e una sorpresa speciale: la monoposto elettrica DP16 del team Dynamis PRC – Politecnico di Milano.