Käyttölämpötila

Taulukossa on annettu yleiset ohjeet PEB- ja PES-tuotteiden valintaan.

Käyttö on sallittua 60–100 ºC lämpötiloissa, mutta se tarkoittaa teknisten ominaisuuksien merkittävää heikentymistä.

Pitkäaikainen altistaminen enimmäiskäyttölämpötiloille voi myös johtaa mekaanisten ominaisuuksien merkittävään heikentymiseen verrattuna nimellisarvoihin.

Käyttölämpötila

PEB-80 / PES-80

(sininen)

PEB-90 / PES-90

(oranssi)

PEB-92 / PES-92

(punainen väri)

-40 °C / -20 °C
-20 °C / +15 °C
+15 °C / +60 °C
+60 °C / +100 °C
> 100 °C

● Suositeltu käyttö; ❒ Hyväksyttävä käyttö; ▲ Ei suositeltava käyttö