VTT-HL Pomos de fijación con abrazadera

Tecnopolímero

 
 

Seleccionar artículo

loading

Especificaciones tecnicas

Desplazarse horizontalmente
Especificaciones principales

Material

Tecnopolímero de base poliamídica (PA) reforzado con fibra de vidrio, color negro, acabado mate.

Ejecuciones estándar

  • VTT-HL-AZ: espárrago hexagonal de acero galvanizado, orificio ciego fileteado.
  • VTT-HL-SST: espárrago hexagonal de acero INOX AISI 304, orificio ciego fileteado.
Información general

Características y aplicaciones

El espárrago hexagonal permite apretar el volante con empuñadura fija.

El diseño trilobular con hendiduras grandes es especialmente ergonómico también para pomos pequeños, lo que garantiza un agarre eficaz incluso si se utilizan guantes.

El diseño de sección maciza sin cavidades posteriores impide que se depositen residuos antihigiénicos, lo que permite limpiar con máxima eficiencia y hace este producto especialmente apropiado para utilizarlo con máquinas y equipos expuestos a frecuentes intervenciones de limpieza con chorro de agua o vapor.

Elesa
Los modelos tienen todos los derechos reservados de acuerdo con las leyes. Mencione siempre la fuente cuando reproduzca nuestros dibujos.

Haga su consulta, intentaremos responderle lo antes posible